PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T30
-
Biztonsági relék
2981350
Biztonsági relék a vészleállítás és a biztonsági ajtó felügyeletére SIL 3 vagy Kat. 4, PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, automatikus vagy kézi aktiválás, 3 záró-, 10nyitóérintkező, 2 záróérintkező fix 30 s elengedési késleltetés, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Biztonsági relék |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Fényrács | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,6 W |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV alapszigetelés: az összes áramút és a készülékház között Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: 13/14, 23/24, 33/34 és a többi áramág között 13/14, 23/24, 33/34 egymás között |
| Általános adatok | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 3,6 W |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 150 mA |
| Bekapcsolási áram | 200 mA (US-nél) |
| < 40 mA (Us/Ix esetén, S10-re) | |
| < 150 mA (Us/Ix esetén S12-n) | |
| > -60 mA (Us/Ix esetén S22-n) | |
| < 40 mA (Us/Ix esetén S34-en) | |
| < 40 mA (US/Ix esetén S35-ön) | |
| Áramfelvétel | < 40 mA (Us/Ix esetén, S10-re) |
| < 40 mA (Us/Ix esetén S12-n) | |
| > -40 mA (Us/Ix esetén S22-n) | |
| 0 mA (Us/Ix esetén S34-en) | |
| < 5 mA (US/Ix esetén S35-ön) | |
| Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Szűrési idő | 1 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| max. 1,5 ms (az S10, S12 kapcson; a tesztimpulzus szélessége) | |
| 7,5 ms (az S10, S12 kapcson; tesztimpulzus sűrűsége) | |
| tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
| Jellemző mválaszidő | < 600 ms (önműködő indítás) |
| < 70 ms (kézi indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 600 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 20 ms (S11/S12-őn és S21/22-N-en keresztüli vezérlés esetén) |
| < 20 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Üzembe való visszaállási idő | < 1 s |
| Késleltetési idő | K3(t), K4(t) fixen beállítva a modelltől fügően |
| Maximum kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | kb. 11 Ω (Bemeneti és indító áramkörök US mellett) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Állapotjelzés | 4 x LED (zöld) |
| Érintkező kivitele | 5 engedélyező áramkör |
| 1 jelzőáramkör | |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V AC/DC |
| Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező, ügyeljen a Deratingra) |
| 6 A (Nyitóérintkező) | |
| Maximális bekapcsolási áram | 20 A (Δt 100 ms, késleltetés nélküli érintkezők) |
| 8 A (késleltetett érintkezők) | |
| Minimális bekapcsolási áram | 10 mA |
| Négyz. Összegáram | 55 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms, késleltetett érintkezők: 77 W) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, késleltetett érintkezők: 2000 VA) | |
| Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms, késleltetett érintkezők: 33 W) | |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 50 mW |
| Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG (Záróérintkező) |
| 6 A gL/gG (Nyitóérintkező) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | sárga |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Kategória | 4 (Késleltetés nélküli érintkezők) |
| 3 (késleltetett érintkezők) | |
| Performance Level (PL) | e (PL d késleltetett érintkezőkhöz) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (SIL 2 késleltetett érintkezőkhöz) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP54 |
| IP20 | |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2981350 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNA132 |
| GTIN | 4017918956806 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 484,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 463,9 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
1 és 2 csatornás vezérlés
3 késleltetés nélküli és 2 elengedésre késleltetett érintkező
Fix késleltetési idők és 30 s között
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51