PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
Biztonsági relék
2963721
Biztonsági relé kétkezes vezérlőkhöz az ISO 13851 szerinti IIIC típushoz SIL 3-ig vagy Kat. 4-ig, PL e kategóriáig az EN ISO 13849 szerint, egyidejűség felügyelete < 0,5 s, 2 záró, 1 nyitó, biztonsági leválasztás, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható csavaros kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
ISO 13851 IIIC típus szerinti kétkezes vezérlésekhez
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
2 csatornás vezérlés
Egyidejűség-felügyelet < 0,5 s
Automatikus aktiválás
Két engedélyező és egy jelzőáramkör