PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2-SET10
-
Biztonsági relék
1449148
10 darabos készlet, biztonsági relé a vészleállítás és a biztonsági ajtó felügyeletéhez SIL 3 vagy 4-es kategóriájú PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, 2 csatornás üzem, 2 engedélyező áramkör, névleges bemeneti feszültség: 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Vezérlés | 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | típ. 150 ms (Us -nél automatikus indítás) |
| típ. 100 ms (Us -nél manuális, felügyelt indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | típ. 250 ms (Us esetén / A1 kapcson keresztül történő vezérlésnél) |
| Tipikus visszaejtési idő | típ. 20 ms (Us esetén/érzékelőkörön keresztül megvalósuló igény esetén) |
| típ. 45 ms (Us esetén/A1-en keresztül megvalósuló igény esetén) | |
| Üzembe való visszaállási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| 1 s (a biztonsági működés igénye után.) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pössz max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | |
| Tápellátás | |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 70 mA (US-nél) |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,68 W |
| Bekapcsolási áram | < 3,5 A (tip. US esetén, Δt = 3 ms) |
| Szűrési idő | 5 ms (Us melletti feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Digitális: Logika (S12, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 2 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA |
| Bekapcsolási áram | < 100 mA (Δt = 500 ms, Us/Ix esetén az S12-en) |
| > -100 mA (Δt = 300 ms, Us/Ix esetén az S22-en) | |
| Szűrési idő | Tesztimpulzus nincs megengedve |
| Egyidejűség | ∞ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | 38 mA (tip. S12-n US esetén) |
| -38 mA (típ. az S22-en US esetén) | |
| Digitális: Indító áramkör (S34, S35) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 2 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V |
| Bekapcsolási áram | < 6 mA (tip. érték az S34/35-ön US esetén) |
| Szűrési idő | Tesztimpulzus nincs megengedve |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | 0 mA (tip. az S34-en US esetén) |
| 1 mA (tip. S35-ön US esetén) | |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24) | |
| A kimenet leírása | 2 NO sorba kötve, biztonsági célú, földpotenciál-mentes |
| Kimenetek száma | 2 |
| Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | A csökkenést (derating) és a terhelési határgörbét figyelembe kell venni |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG (High Demand:) |
| 4 A gL/gG (Low Demand:) | |
| Relé: Jelzőáramkör (31/32) | |
| A kimenet leírása | 2 NC párhuzamosan kötve, nem biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 jelzőáramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A (Jelzőáramkör) |
| Négyz. Összegáram | 36 A2 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | A csökkenést (derating) és a terhelési határgörbét figyelembe kell venni |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Állapotjelzés | 3 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1449148 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA114 |
| Termékkulcs | DNA114 |
| GTIN | 4063151835002 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 695 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 695 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | e0467eb0-371c-4b13-8aac-7e2dd9181646 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Megerősített szigetelés
2 csatornás vezérlés
2 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51