PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - Bővítőmodul
2981677

Egycsatornás érintkezőbővítés TBUS interfésszel, 4 záró- és 1 nyitóérintkező, 1 visszajelző áramág, késleltetés nélkül, 4-es PL e kategória az EN ISO 13849 szerint, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

4 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör és 1 visszajelző áramág
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint