PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1 - Biztonsági relék
2981143

Biztonsági relé a VÉSZ-STOP és a biztonsági ajtó felügyeletéhez az EN ISO 13849 szerinti SIL 3-ig vagy a 4-es PL e kategóriáig, automatikus vagy manuális aktiválás, 3 záróérintkező, 1 nyitóérintkező, 2 záróérintkező fix 1,0 másodperces elengedési késleltetéssel, dugaszolható csavaros csatlakozású kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

3 késleltetés nélküli és 2 elengedésre késleltetett érintkező
1 és 2 csatornás vezérlés
Fix késleltetési idők és 1 s között
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás