PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35
-
Biztonsági relék
1217839
Biztonsági relékből álló 35 darabos készlet a vészleállítás és a biztonsági ajtó felügyeletére SIL 3 vagy Kat. 4, PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, automatikus vagy kézi aktiválás, 2 záróérintkező 0,1 s ... 30 s elengedési késleltetéssel, dugaszolható csavaros csatlakozású sorkapocs
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás
A vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletére, továbbá fénysorompók kiértékelésére
1 és 2 csatornás vezérlés
Fix késleltetési idők 0,1 s ... 30 s között
Védőcímkék a beállított idő manipulálása ellen (PSR-ESD-300) ill. elektronikus manipulációvédelem (PSR-ESD-30)
Maximum 3 késleltetés nélküli és 2 elengedésre késleltetett érintkező
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint