PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Biztonsági relék
2901422

Biztonsági relé vészleállítás és biztonságiajtó-felügyelethez SIL 3 szintig vagy 4-es kategóriájú PL e szintig az EN ISO 13849 szabvány szerint, 1 vagy 2 csatornás üzem, 3 engedélyező áramút, névleges bemeneti feszültség: 120 V AC/DC, dugaszolható csavaros kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Alapszigetelés
1 és 2 csatornás vezérlés
3 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör