PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC
-
Biztonsági relék
2904957
Biztonsági relék antivalens jeladók felügyeletéhez SIL 3, Kat. 4, PL e-ig, 2-csatornás, antivalens üzem, manuális, felügyelt indítás, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC, szilárd csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Antivalens jeladó |
| Biztonsági ajtó | |
| Mágneskapcsoló | |
| Vezérlés | 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 175 ms |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | < 250 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 20 ms (az A1-en vagy S12-n és S13-on keresztüli vezérlés esetén) |
| Újraindítási idő | 1 s (Indítási idő, a tápfeszültség bekapcsolása után) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Pössz max = 1,2 W +1,8 W) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés a bemeneti áramkör és az engedélyező áramkör között 4 kV-os alapszigetelés az összes áramkör és a készülékház között |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 42 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1 W |
| Bekapcsolási áram | 4,5 A (Δt < 120 µs Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Soros polaritástévesztés elleni védelem | |
| Digitális: Szenzorkör (S12, S13) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC (a biztonságos kikapcsoláshoz; S12-n) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA (a biztonságos kikapcsoláshoz; S12-n) |
| Bekapcsolási áram | < 20 mA (tip. US esetén) |
| Szűrési idő | max. 1,5 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| tesztimpulzus sűrűsége = 5 x tesztimpulzus szélessége | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | < 5 mA (Us/Ix esetén S12-n) |
| < 5 mA (Us/Ix esetén S13-n) | |
| Digitális: Indító áramkör (S34) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 1 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bekapcsolási áram | < 10 mA |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | < 10 mA |
| Relé: Engedélyező áramkör (13/14) | |
| A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
| Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
| Érintkező kivitele | 1 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 36 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG (Záróérintkező) |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Jelzés: M1 | |
| A kimenet leírása | nem biztonsági célú |
| Kimenetek száma | 1 (digitális, PNP) |
| Feszültség | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Rövidzárlat-védelem | nem |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | nem |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 26 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Állapotjelzés | 2 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 6,8 mm |
| Magasság | 93,1 mm |
| Mélység | 102,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 2904957 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA171 |
| Termékkulcs | DNA171 |
| GTIN | 4046356904872 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 89 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 69 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | f7249ec2-a6de-4402-b581-a02f53725d95 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
Kétcsatornás antivalens vezérlés
1 engedélyező áramút, 1 digitális jelzőkimenet
Manuális, felügyelt aktiválás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51