Az engedélyező áramkörök a beállított időtől függően 0,5 s és 30 s-mal késleltetve engednek el.
PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC-SET35
-
Biztonsági relék
1397653
Készlet 35 darab biztonsági relével mint érintkező bővítés, az elengedési késleltetés 0,5 s és 30 s között állítható be, 4 engedélyező áramkör, 1 visszajelző áramág, az alapkészülékkel együtt 3-as, PL d kategóriáig az EN ISO 13849 szerint, dugaszolható csavaros kapocs, szélesség: 22,5 mm
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Bővítőmodul |
| Vezérlés | 1 csatornás |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | típ. 40 ms (Us -nél automatikus indítás) |
| Tipikus visszaejtési idő | 50 ms (A1-en keresztül megvalósuló igény esetén) |
| Késleltetési időtartomány | 0,5 s ... 30 s ±40 % |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | Késleltetési idő + 500 ms |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 17 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pössz max = 2,6 W + 14,4 W) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 77 mA (US-nél) |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,85 W |
| Bekapcsolási áram | < 2,5 A (tip. US esetén, Δt = 1 ms) |
| Szűrési idő | 5 ms (Us melletti feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Szuppresszordióda |
| Digitális: K1/K2 | |
| A bemenet leírása | biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 1 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA |
| Szűrési idő | 1 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| 1 s (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| Nincs világos tesztimpulzus / magas tesztimpulzus megengedve. | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | típ. 14 mA |
| Relé: Engedélyező áramutak (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| A kimenet leírása | egységenként 2 záróérintkező sorbakötve, biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 4 |
| Érintkező kivitele | 4 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A (A csökkenést (derating) és a terhelési határgörbét figyelembe kell venni) |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Relé: Visszajelző áramág (15/16) | |
| A kimenet leírása | Diagnosztikai érintkező, 2 NC sorba kötve, földpotenciál-mentes |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 2 NC sorban |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 1 A | |
| Kapcsolási képesség | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 1 A |
| Négyz. Összegáram | 1 A2 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 1 A gL/gG |
| Relé: Jelzőáramkör (65/66) | |
| A kimenet leírása | 2 NC párhuzamosan kötve, nem biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | max. 1 A |
| Kapcsolási képesség | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 1 A |
| Négyz. Összegáram | 1 A2 |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 1 A (gL/gG) |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Állapotjelzés | 2 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 112,2 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | közlekedési szürke B (RAL 7043) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 1 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó: 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1397653 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA156 |
| Termékkulcs | DNA156 |
| GTIN | 4063151782443 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6 210 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 815 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 260c4965-2b3e-41a5-96ad-835333c9313d |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
3. kategóriáig/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 2 az EN IEC 62061 szerint, SIL 2 az EN IEC 61508 szerint
4 elengedéskésleltetett engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör és 1 visszajelző áramág
1 csatornás vezérlés
Megerősített szigetelés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51