PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC - Biztonsági relék
1397656

Biztonsági relé mint érintkező bővítés, 4 engedélyező áramkör, 1 visszajelző áramág, az alapkészülékkel együtt 3-as, PL d kategóriáig az EN ISO 13849 szerint, dugaszolható csavaros kapocs, szélesség: 22,5 mm

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

3. kategóriáig/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 2 az EN IEC 62061 szerint, SIL 2 az EN IEC 61508 szerint
4 nem késleltetett engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör
1 csatornás vezérlés
Megerősített szigetelés