PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Biztonsági relék
1301404
A készlet tartalma 35 darab biztonsági relé vészleállításhoz, biztonsági ajtók és fényfüggönyök SIL 2, Cat. 3, PL d szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 3 engedélyező áramút, 1 jelző áramút, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRclassic |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Fényrács | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | 200 ms (önműködő indítás) |
| 200 ms (manuális, felügyelt indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 200 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
| Tipikus visszaejtési idő | 25 ms (az érzékelőkörökön keresztül megvalósuló igény esetén) |
| 60 ms (A1-en keresztül megvalósuló igény esetén) | |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | < 500 ms (a biztonsági működés igénye után.) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pössz max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés az összes kimeneti áramág között |
| 4 kV-os alapszigetelés az összes kimeneti áramág/logikai ág és a ház között | |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés a 250 V-os terhelőáramút és a 24 V-os logikai áramút között | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 70 mA (US-nél) |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,68 W |
| Bekapcsolási áram | < 5,2 A (tip. érték US és Δt = 2 ms esetén) |
| Szűrési idő | 5 ms (Us melletti feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Szuppresszordióda | |
| Általános adatok | |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 70 mA (US-nél) |
| Digitális: Szenzorkör (S10, S12, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| Bemenetek száma | 3 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA |
| Bekapcsolási áram | < 100 mA (tip. akkor, ha US van az S10/S12 kapcsokon) |
| > -100 mA (típ. az S22-en US esetén) | |
| Szűrési idő | 1 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| 1 s (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| Nincs világos tesztimpulzus / magas tesztimpulzus megengedve. | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | 38 mA (tip. akkor, ha US van az S10/S12 kapcsokon) |
| -38 mA (típ. az S22-en US esetén) | |
| Digitális: Indító áramkör (S34, S35) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 2 |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V |
| Bekapcsolási áram | < 7 mA (tip. az S34-en US esetén) |
| < 8 mA (tip. S35-ön US esetén) | |
| Szűrési idő | Tesztimpulzus nincs megengedve |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Áramfelvétel | 2 mA (tip. az S34-en US esetén) |
| 3 mA (tip. S35-ön US esetén) | |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24, 33/34) | |
| A kimenet leírása | egységenként 2 záróérintkező sorbakötve, biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 3 |
| Érintkező kivitele | 3 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A (A csökkenést (derating) és a terhelési határgörbét figyelembe kell venni) |
| Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Relé: Jelzőáramkör (41/42) | |
| A kimenet leírása | 2 NC párhuzamosan kötve, nem biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 2 NC párhuzamos |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 3 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 36 A2 |
| Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Állapotjelzés | 2 x LED (zöld) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 112,2 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | közlekedési szürke B (RAL 7043) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 15g |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1301404 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA121 |
| Termékkulcs | DNA121 |
| GTIN | 4063151547127 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 5 804 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,453 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 66adeb0f-24ea-46e2-9921-0a65bb3c3c18 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 3/PL d az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 2 az EN IEC 62061 szerint, SIL 2 az IEC 61508 szerint
3 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör
1 és 2 csatornás vezérlés
Manuálisan felügyelt és automatikus aktiválás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51