PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SP
-
Biztonsági relék
1015526
Biztonsági relék vészleállításhoz, védőajtókhoz, fényfüggönyökhöz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, keresztzárlat felismerése, újraindítható, elejtési/meghúzási késleltetés 0,2 s ... 300 s, 5 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Termékcsalád | PSRmini |
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Biztonsági ajtó | |
| Fényrács | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Jellemző mválaszidő | < 50 ms (önműködő indítás) |
| < 50 ms (manuális, felügyelt indítás) | |
| Tipikus behúzási idő Us esetén | 500 ms (A1-en keresztüli vezérlésnél, Us mellett) |
| Tipikus visszaejtési idő | < 25 ms (az S12 és S22 kapcsokon keresztüli vezérlés esetén (csak késleltetés nélküli érintkezőkhöz),) |
| < 10 ms (az A1 érintkezővel vezérelve az A1/A2 érintkezőn keresztül nincs engedélyezve az alkalmazás általi leállítás,) | |
| Késleltetési időtartomány | 0,2 s ... 300 s ±5 % (47/48/58 beállítható,) |
| Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
| Üzembe való visszaállási idő | 500 ms (a biztonsági működés igénye után.) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 8,1 W (US = 30 V, IL² = 108A² esetén) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
| Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés az (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) és az engedélyező áramkörök ((13/14), (23/24/34) és (47/48/58)) között. | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 80 mA |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,92 W |
| Bekapcsolási áram | típ. 28 A (Δt = 30 µs, Us esetén) |
| Szűrési idő | 1 ms (A logikához. Az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett ) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem; Szuppresszordióda |
| Általános adatok | |
| Határfrekvencia | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Digitális: Szenzorkör (S12, S22) | |
| A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
| Bemenetek száma | 2 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA |
| Bekapcsolási áram | < 11 mA (tip. US esetén) |
| Szűrési idő | max. 3 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| min. 21 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| Egyidejűség | ∞ |
| Határfrekvencia | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Varisztor |
| Áramfelvétel | < 4,5 mA (tip. US esetén) |
| Digitális: Indító áramkör (S34) | |
| A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
| Bemenetek száma | 1 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA |
| Bekapcsolási áram | < 8,6 mA (tip. US esetén) |
| Szűrési idő | max. 1 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| min. 21 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| Határfrekvencia | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
| Védőkapcsolás | Varisztor |
| Áramfelvétel | < 3,2 mA (tip. US esetén) |
| Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
| A kimenet leírása | egységenként 2 záróérintkező sorbakötve, biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
| Kimenetek száma | 3 (nem késleltetett: 13/14, 23/24/34) |
| 2 (késleltetett: 47/48/58) | |
| Érintkező kivitele | 5 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Terhelési görbe figyelembe vétele) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Bekapcsolási áram | min. 5 mA |
| max. 6 A | |
| Kapcsolási képesség | 4 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Négyz. Összegáram | 108 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz (a beállított késleltetési időtől függ) |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
| Jelzés: M1 | |
| A kimenet leírása | PNP |
| nem biztonsági célú | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Feszültség | kb. 23 V DC (US - 1 V) |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 10 ms Us esetén) |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Ütem: S11, S21 | |
| A kimenet leírása | PNP |
| nem biztonsági célú | |
| Kimenetek száma | 2 |
| Feszültség | megfelel US-nek |
| Áram | max. 100 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 10 ms Us esetén) |
| Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Állapotjelzés | 5 x kétszínű LED |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 117,5 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Ütésállóság | 10g (üzem), 15g (szállítás) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1015526 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA181 |
| Termékkulcs | DNA181 |
| GTIN | 4055626496566 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 246 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 214,73 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 3efdd2ea-dc63-46a1-9231-1f96d79904e0 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
Keskeny készülékház: szélessége mindössze 22,5 mm
1 és 2 csatornás vezérlés
5 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51