PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC
-
Biztonsági relék
2702094
Biztonsági relék vészleállításhoz, védőajtókhoz, fényfüggönyökhöz SILCL 1, Kat. 1, PL c szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, keresztzárlat felismerése, újraindítható, elejtési/meghúzási késleltetés 0,2 s ... 60 s , 2 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Biztonsági relék |
Termékcsalád | PSRmini |
Alkalmazás | Vészleállás |
Biztonsági ajtó | |
Fényrács | |
Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Idők | |
Jellemző mválaszidő | < 35 ms (önműködő indítás) |
< 30 ms (manuális, felügyelt indítás) | |
Tipikus visszaejtési idő | < 20 ms (S12 érintkezőn keresztül történő vezérlés esetén (csak a 13/14 késleltetés nélküli érintkezőhöz)) |
< 5 ms (az A1 érintkezőn keresztül történő megszakításnál; az A1/A2 érintkezőn keresztül nincs engedélyezve az alkalmazás általi leállítás) | |
Késleltetési időtartomány | 0,2 s ... 60 s ±5 % (27/28-ra beállítható) |
Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,58 W (US = 30 V, IL² = 72 A² esetén) |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
250 V AC | |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
Tápellátás | |
Megnevezés | A1/A2 |
Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 50 mA |
Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,2 W |
Bekapcsolási áram | típ. 25 A (Δt = 10 µs, Us esetén) |
Szűrési idő | 10 ms (A logikához. Az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett ) |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Póluscsere ellenő védelem a vezérlőáramkör méretezési tápfeszültségéhez |
Digitális: Szenzorkör (S12, S22) | |
A bemenet leírása | biztonsági érzékelőbemenetek |
Bemenetek száma | 2 |
"0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | 0 mA ... 2 mA |
Bekapcsolási áram | < 11 mA (tip. US esetén) |
Szűrési idő | max. 3 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
min. 21 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
a tesztimpulzus sűrűsége = 7 x tesztimpulzus szélessége | |
Egyidejűség | ∞ |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
Áramfelvétel | < 4,1 mA (tip. US esetén) |
Digitális: Indító áramkör (S34) | |
A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
Bemenetek száma | 1 |
Bekapcsolási áram | < 8,6 mA (tip. US esetén) |
Szűrési idő | max. 3 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
min. 21 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
a tesztimpulzus sűrűsége = 7 x tesztimpulzus szélessége | |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 150 Ω |
Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | 24 V DC -20 % / +25 % |
Áramfelvétel | < 3,2 mA (tip. US esetén) |
Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 27/28) | |
A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül, egycsatornás) |
1 (késleltetett, egycsatornás) | |
Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
Érintkező anyaga | AgSnO2 |
Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
4 A (DC13) | |
Tartós határáram | max. 6 A |
Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG (Záróérintkező) |
4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
Jelzés: M1 | |
A kimenet leírása | PNP |
nem biztonsági célú | |
Kimenetek száma | 1 |
Feszültség | kb. 23 V DC (US - 1 V) |
Áram | max. 100 mA |
Maximális bekapcsolási áram | 500 mA (Δt = 1 ms Us esetén) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Állapotjelzés | 5 x kétszínű LED |
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 112,2 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
Készülékház anyaga | PA |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 1 |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 1 (alkalmazástól függően 3. kat.-ig) |
Performance Level (PL) | c (alkalmazástól függően PL e-ig) |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (alkalmazástól függően SIL 3-ig) |
Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (alkalmazástól függően SIL 3-ig) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 60 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Ütésállóság | 15g |
Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó: 0,15 mm, 2g |
CE | |
Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | IEC 60644-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
Cikkszám | 2702094 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNA181 |
Termékkulcs | DNA181 |
GTIN | 4046356952262 |
Tömeg/db (csomagolással) | 145,69 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 115,153 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 2d3e40b8-0241-4e94-a725-21ed8196fd52 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az alkalmazástól függően az ISO 13849-1 szerinti Kat. 4/PL e szintig, az EN IEC 62061 szerinti SIL 3 szintig
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
1 és 2 csatornás vezérlés
2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Alkalmazástól függően az ISO 13849-1 szerinti Kat. 3/PL e, az EN IEC 62061 szerinti SIL 3
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51