A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A szabadon konfigurálható alapmodul különböző biztonsági berendezések, pl. vészleállítás, biztonsági ajtók vagy fényfüggönyök felügyeletére szolgál. Az alapmodul biztonsági be- és kimenetekkel, valamint jelzőkimenetekkel és órajelkimenetekkel van felszerelve.
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Biztonsági modul
1300897
Konfigurálható biztonsági modul (alapmodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset bemenet vagy 4 jelzőkimenet, 4 órajel kimenet, TBUS-on keresztül bővíthető, SIL 3, 4. kategória/PL e biztonsági integritási szintig, dugaszolható direkt rugós sorkapcsok, TBUS összekötő nincs mellékelve, beépített átjáró funkció
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazás | Vészleállás |
| Fényrács | |
| Biztonsági ajtó | |
| Biztonságos lekapcsolás | |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Reakcióidő | lásd a felhasználói kézikönyvet |
| Újraindítási idő | min. 5 s (Rendszerindítási idő) |
| max. 10 s (Rendszerindítási idő) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 9,85 W (a legnagyobb megengedett terheléssel) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | Kalapsínre szerelhető TBUS a master modulra történő csatlakoztatáshoz, nem a szállítási csomag része |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +20 % (külső biztosítás szükséges, tipikusan 4 A) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 120 mA (eff típ. minden kimenetnél inaktív) |
| 100 mA (hálózaton keresztüli kommunikáció nélkül) | |
| 185 mA (Áramcsúcsok 1,55 s-ként hálózati kommunikációval) | |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 2,88 W (Inaktív kimenetekkel) |
| Bekapcsolási áram | < 14,4 A (Δt = 0,5 ms, Us esetén) |
| Szűrési idő | típ. 3 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Túlfeszültség-felismerés; igen, 33 V DC esetén | |
| Biztosítás | típ. 4 A (A1) |
| Digitális: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| A bemenet leírása | Biztonsági digitális bemenetek |
| NPN, IEC 61131-2 T3 típus | |
| Bemenetek száma | 8 (4 x kétcsatornás, 8 x egycsatornás) |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC (a biztonságos kikapcsoláshoz) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | < 0,5 mA |
| Bekapcsolási áram | max. 110 mA (Δt = 6 µs) |
| Szűrési idő | min. 3 ms ±2 ms (beállítható) |
| max. 250 ms ±2 ms (beállítható) | |
| Tesztimpulzus sűrűsége ≥ 2 x beállított szűrőidő, min. Tesztimpulzus sűrűsége = 10 ms | |
| Vezetékhossz | max. 100 m (bemenetenként) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | max. 1 kΩ (Bemeneti és visszaállító kör US feszültségnél) |
| Áramfelvétel | típ. 6 mA (tip. US esetén) |
| max. 6 mA (28,8 V DC vezérlőfeszültség esetén) | |
| Digitális: Resetbemenetek (FBK) | |
| A bemenet leírása | konfigurálható (jelzőkimenetként vagy resetbemenetként) |
| NPN, IEC 61131-2 T2 típus | |
| Bemenetek száma | 4 |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC (a biztonságos kikapcsoláshoz) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Bemeneti áramtartomány "0"-jel jelszint | < 2 mA |
| Bekapcsolási áram | max. 600 mA (Δt = 10 μs) |
| Szűrési idő | 250 ms (Tesztimpulzus sűrűsége > 1 s) |
| Vezetékhossz | max. 100 m (bemenetenként) |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 1 kΩ (Bemeneti és visszaállító kör US feszültségnél) |
| Áramfelvétel | típ. 12 mA (tip. US esetén) |
| max. 12 mA (28,8 V DC vezérlőfeszültség esetén) | |
| Digitális: O1, O2, O3, O4 | |
| A kimenet leírása | biztonsági kialakítású digitális kimenetek |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 szerinti 0,25-es típus (a tartós határáramra ügyelni kell) | |
| Kimenetek száma | 4 (2 x kétcsatornás, 4 x egycsatornás) |
| Rövidzárlat-védelem | nem |
| Szivárgóáram | < 500 µA (alacsony állapotban) |
| Vezetékhossz | max. 100 m (kimenetenként) |
| Max. kapacitív terhelés | max. 820 nF |
| Max. induktív terhelés | max. 2,4 mH (lásd a védelmi kapcsolást) |
| Tartós határáram | 400 mA (csatornánként, lásd a terheléscsökkentési (derating) görbét) |
| 1,6 A (Az összes biztonsági digitális kimenet összegárama) | |
| Bekapcsolási áram | max. 600 mA (Δt < 25 ms) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (Tápellátás A1-en keresztül) |
| Névleges kimeneti feszültségtartomány | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (minden tűréssel együtt, a maradék hullámosságot is beleértve US - 0,7 V) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1/4 x tciklus [Hz] |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | < 0,3 V |
| Tesztimpulzusok | < 235 µs (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
| ≥ 650 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
| < 150 µs (Tesztimpulzus szélessége; magas tesztimpulzus) | |
| ≥ 1,5 s (Tesztimpulzus sűrűsége; magas tesztimpulzus) | |
| Kisütő kapcsolás | Igen, belső |
| Jelzés: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| A kimenet leírása | Nem biztonsági célú, konfigurálható (jelzőkimenetként vagy reset-bemenetként) |
| Kimenetek száma | 4 (digitális, PNP) |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 0,1 V |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Feszültség | 24 V DC (A1-en keresztül) |
| Maximális bekapcsolási áram | 1,1 A (Δt = 3 s , Us esetén) |
| Tartós határáram | 100 mA (csatornánként) |
| 400 mA (Az összes digitális jelzőkimenet összegárama) | |
| Szivárgóáram | max. 4,5 mA (alacsony állapotban) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1/4 x tciklus [Hz] |
| Rövidzárlat-védelem | Igen (önkorlátozás 1,1 A elérésekor) |
| Kisütő kapcsolás | Nem |
| Vezetékhossz | max. 100 m (kimenetenként) |
| Ütem: T1, T2, T3, T4 | |
| Kimenetek száma | 4 (digitális, PNP) |
| Feszültség | 24 V DC (A1-en keresztül) |
| Maximális bekapcsolási áram | 1,1 A (Δt = 3 s , Us esetén) |
| Tartós határáram | 100 mA (csatornánként) |
| 400 mA (Kimenetek összegárama) | |
| Tesztimpulzusok | ≤ 200 µs (Tesztimpulzus szélessége) |
| Tesztimpulzus gyakorisága = 8 x tciklus [ms] | |
| Nincs világos tesztimpulzus / magas tesztimpulzus megengedve. | |
| Rövidzárlat-védelem | Igen (önkorlátozás 1,1 A elérésekor) |
| Vezetékhossz | max. 100 m |
| Max. kapacitív terhelés | max. 470 nF |
| Max. induktív terhelés | max. 2,4 mH |
| Kisütő kapcsolás | Igen, belső |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Adatok: Hálózati interfész | |
| Kommunikációs protokoll | PROFINET |
| EtherCAT® | |
| EtherNet/IP™ | |
| Modbus TCP | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s (Teljes duplex) |
| Adatok: Szervizinterfész | |
| Csatlakozási mód | USB 2.0 C típus |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Max. vezetékhossz | 3 m |
| Adatok: Lokális busz | |
| Megjegyzés | a PSR-TBUS kalapsín-buszcsatlakozón keresztül |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld), 1 x LED (narancssárga), 1 x LED (kék) |
| 4 x LED (zöld, sárga, piros) | |
| 12 x LED (sárga) | |
| 2 x LED (zöld, piros) | |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Hibajelzés | 2 x LED (piros) |
| Szélesség | 45,2 mm |
| Magasság | 112,58 mm |
| Mélység | 113,6 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2 csatornás vezetékezés) |
| d (1 csatornás vezetékezés) | |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - High-Demand 2 csatornás vezetékezés esetén | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - High-Demand 1 csatornás vezetékezés esetén | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2 csatornás vezetékezés) |
| 2 (1 csatornás vezetékezés) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -30 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 10g Δt = 16 ms esetén (tartós lökőterhelés, 1000 ütés térirányonként) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó: 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A csökkenést (derating) figyelembe kell venni |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1300897 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA361 |
| Termékkulcs | DNA361 |
| GTIN | 4063151545550 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 246 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 246 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CP-MSTB - Kódolóprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kódolólamellák 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Kalapsín-buszcsatlakozó 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Kalapsín-buszcsatlakozó 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigurációs memória 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Összekötőkábel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Összekötőkábel 1021809
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Szűrőkapocs 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Szűrőkapocs 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Rugalmasan bővíthető biztonságos be- és kimenetekkel
Terepibusz-átjárók csatlakoztathatók az alapmodul és a fölérendelt vezérlő közötti kommunikáció céljára
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Felvonókkal végzett, az EN 81-20 szabványnak megfelelő használatra alkalmas
Integrált átjáró funkció PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP számára
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51