Az IP67 védettségű Axioline E Safe I/O-Box az Axioline E rendszer új tagja.
Az I/O Box segítségével Ön a biztonsági be- és kimeneteket a kapcsolószekrényen kívül dolgozhatja fel és a fölérendelt PROFIsafe vezérlőnek továbbíthatja.
Ehhez a biztonsági protokollt a Phoenix Contact IO-Link Master modulja továbbítja a standard hálózatba, majd ezt a biztonsági vezérlő dolgozza fel.
A tartozékként kapható AXL E ADDRESSPLUG (100053) haszálatával a készülékek egyszerűen címezhetők.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Biztonsági modul
1185380
Axioline E biztonsági modul, 4 digitális biztonsági bemenet 2 csatornás beültetés esetén, 8 digitális biztonsági bemenet 1 csatornás beültetés esetén, 4 digitális biztonsági +/- kapcsoló kimenet, IO-Link interfész, IP65/IP67 védettség, PROFIsafe rendszerekhez
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Functional Safety
Engedély azonosítója: 01/205/5820.00/22Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Az installációs ráfordítások minimalizálása kapcsolószekrény nélküli szereléssel
Biztonsági kimeneteku 2 A-ig
A robusztus felépítés hosszú élettartamot és magas szintű rendelkezésre állást tesz lehetővé
Biztonsági szenzorok vagy aktorok bekötése közvetlenül a terepi síkon
Egyszerű készülékcímzés címződugasszal