PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Biztonsági kapcsolókészülék
2981541
Kétcsatornás fordulatszám- és gépállás-felügyelet SIL 3 vagy Kat.4 PL e szintig az EN ISO 13849 szabványnak megfelelően, 4 záróérintkező, inkrementális jeladók és iniciátorok csatlakoztatására alkalmas, szélesség: 45 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazás | Fordulatszám-felügyelő |
| Gépállásfigyelő | |
| Vezérlés | 2 csatornás |
| Mechanikus élettartam | > 50x 106 ciklus |
| Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | Kódoló |
| Iniciátor csatlakozása | |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör és az engedélyező áramkörök között.) |
| Általános adatok | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,85 ... 1,1 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 100 mA |
| Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | kb. 24 V DC |
| Jellemző mválaszidő | 15 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 12 ms |
| Üzembe való visszaállási idő | 1 s |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
| Határfrekvencia | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Állapotjelzés | LED (zöld) |
| Érintkező kivitele | 4 engedélyező áramkör |
| Érintkező anyaga | AgNi10, + 5 µm Au |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (sérült aranyréteg mellett) |
| 60 V AC/DC (meglévő aranyrétegnél) | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 100 mV AC/DC |
| Tartós határáram | 5 A |
| 100 mA (Jelzőkimenetek) | |
| Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
| Minimális bekapcsolási áram | 1 mA |
| Négyz. Összegáram | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 1 mW |
| Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL |
| Ütem/jelzés | |
| Kimenetek száma | 4 |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | sárga |
| Készülékház anyaga | PA |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | max. 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2981541 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA242 |
| Termékkulcs | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 363,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 363,069 g |
| Vámtarifaszám | 90328900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Adapterkábel 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Adapterkábel 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Adapterkábel 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Adapterkábel 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkábel 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Adapterkábel 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkábel 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Adapterkábel 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Adapterkábel 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Adapterkábel 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Adapterkábel 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkábel 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkábel 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkábel 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkábel 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Adapterkábel 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Adapterkábel 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkábel 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Adapterkábel 2986999
Az Ön előnyei
Szoftveren (PSR-RSM4) keresztüli egyszerű konfigurálás
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Csatlakoztatási lehetőség standard szenzorokhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51