A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére szolgál. A modul NPN/PNP közelítéskapcsolók és HTL kódolók csatlakoztatására használható.
PSR-M-EM3-HTL1-SC
-
Bővítőmodul
1105009
Biztonsági bővítőmodul a leállás, a fordulatszám és a forgásirány felügyeletére, 2 tengely felügyelete, NPN/PNP közelítéskapcsoló, 1 x HTL kódadó, TBUS interfész, SIL 3, Kat. 4/PL e szintig, dugaszolható csavaros kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Functional Safety
Engedély azonosítója: Z10029429 0013Rev.02Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Felvonókkal végzett, az EN 81-20 szabványnak megfelelő használatra alkalmas