A PSRmodular konfigurálható és egyedileg skálázható biztonsági rendszer, rugalmas biztonsági megoldás az Ön gépének vagy berendezésének felügyeletére. A biztonsági bővítőmodul további biztonsági analóg bemeneteket bocsát a rendszer rendelkezésére.
PSR-M-EF7-SAI4-PI
-
Bővítőmodul
1104986
Biztonsági bővítőmodul, 4 analóg biztonsági bemenet, 0 V ... 10 V, 0 mA vagy 4 mA ... 20 mA, TBUS interfész, kat. 4/PL e, SIL 3 követelményhatárig, dugaszolható direkt rugós kapocs, TBUS összekötő mellékelve
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | analóg BE |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Reakcióidő | lásd a felhasználói kézikönyvet |
| Újraindítási idő | min. 5 s (Rendszerindítási idő) |
| max. 10 s (Rendszerindítási idő) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,76 W (a legnagyobb megengedett terheléssel) |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | Kalapsínre szerelhető TBUS a mastermodulra történő csatlakoztatáshoz, a szállítási csomag része |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés az összes áramág és a készülékház között |
| Galvanikus leválasztás, 0,5 kV funkciószigetelés a logika és az analóg bemenetek, valamint az egyes analóg bemenetek között | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | A1/A2 |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -20 % / +20 % (külső biztosítás szükséges, tipikusan 6 A) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 82 mA (szenzortáplálás nélkül) |
| típ. 212 mA (szenzortáplálással) | |
| Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,96 W (szenzortáplálás nélkül) |
| típ. 5,08 W (szenzortáplálással) | |
| Bekapcsolási áram | max. 14 A (Δt = 1 ms Us esetén) |
| Szűrési idő | típ. 5 ms (Us melletti feszültségletörések esetén) |
| Védőkapcsolás | Soros polaritástévesztés elleni védelem |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| A bemenet leírása | Biztonsági analógbemenetek, amelyek áram- vagy feszültségbemenetként konfigurálhatók, elektromosan elszigetelt. |
| Bemenetek száma | 4 |
| Csatlakozástechnika | 2 vezető, 3 vezető vagy 4 vezető (2 vezető szenzorjele + 2 vezető szenzortáplálása) |
| Megjegyzés a csatlakozástechnikához | árnyékolt |
| Mintavételi sebesség | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 25 mA (Mérési tartomány) |
| 0 mA ... 20 mA (Konfigurálható mérési tartomány és 20,1 mA ... 23 mA áramerősségű diagnosztikai tartomány) | |
| 4 mA ... 20 mA (Konfigurálható mérési tartomány és 20,1 mA ... 23 mA (felső határ), 2,5 mA ... 3,8 mA (alsó határ) áramerősségű diagnosztikai tartomány) | |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 12 V (Mérési tartomány) |
| 0 V ... 10 V (Konfigurálható mérési tartomány és 10,05 V ... 11,5 V (felső határ), 0,1 V (alsó határ) feszültségű tartomány) | |
| Max. megengedett áram | max. 35 mA (árambemenetként) |
| Megengedett feszültség | max. 24 V (árambemenetként) |
| max. 14 V (feszültségbemenetként) | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 290 Ω ±25 % (belső védelmi kapcsolással) |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 185 kΩ ±25 % |
| A/D átalakító felbontása | 16 Bit |
| felbontás (áram) | 381 nA |
| felbontás (feszültség) | 152 µV |
| Pontosság | tip. ± 2 % (árambementként a mérési tartomány végértékéhez viszonyítva) |
| max. ± 2,5 % (árambemenetként) | |
| tip. ± 1 % (feszültségbementként, a mérési tartomány végértékéhez viszonyítva) | |
| max. ± 1,5 % (feszültségbemenetként) | |
| Hőmérséklet együtthatók | tip. ± 0,07 %/K |
| max. ± 0,07 %/K | |
| Határfrekvencia (3 dB) | 160 Hz (1. rendű RC aluláteresztő szűrő árambemenetként) |
| 4 Hz (RC aluláteresztő szűrő feszültségbemenetként) | |
| Frekvencia | 12 Hz (Szenzorjel max. ajánlott frekvenciája árambemenetként) |
| 2 Hz (Szenzor maximálisan ajánlott jelfrekvenciája feszültségbemenetként) | |
| Megengedett vezetékhossz | max. 100 m (bemenetenként) |
| Védőkapcsolás | Árambemenetek túlterhelés-védelme |
| Feszültségbemenetek túlterhelés-védelme | |
| Szenzortáplálás: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Leírás | szenzor tápfeszültsége analóg bemenetenként |
| Tápfeszültség | 24 V DC ±3 % |
| Áram | max. 30 mA (Szenzor áramfogyasztása csatornánként) |
| Rövidzárálló | igen |
| Védőkapcsolás | Túlterhelésvédelem Túlterhelés-érzékelés 38 mA esetén |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Állapotjelzés | 4 x LED (sárga, piros) |
| Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
| Szélesség | 22,61 mm |
| Magasság | 107,74 mm |
| Mélység | 113,6 mm |
| Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2 csatornás vezetékezés) |
| d (1 csatornás vezetékezés) | |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - High-Demand 2 csatornás vezetékezés esetén | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - High-Demand 1 csatornás vezetékezés esetén | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2 csatornás vezetékezés) |
| 2 (1 csatornás vezetékezés) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 85 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 10g Δt = 16 ms esetén (tartós lökőterhelés, 1000 ütés térirányonként) |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A csökkenést (derating) figyelembe kell venni |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1104986 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA362 |
| Termékkulcs | DNA362 |
| GTIN | 4055626974804 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 193,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 145 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gazdaságos biztonsági megoldás az egyedi igényekhez való kiváló illeszthetőségnek köszönhetően.
Gyors üzembe helyezés a hardver és a szoftver egyszerű konfigurálása révén.
A gépek állásidejét minimalizálni lehet az átfogó és könnyen megérthető diagnosztika segítségével.
Szerszám nélküli és időtakarékos installálás a Push-in Technology alkalmazásával
Keskeny ház: szélessége csupán 22,6 mm
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Felvonókkal végzett, az EN 81-20 szabványnak megfelelő használatra alkalmas
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51