A PSR-MIS érintés nélküli biztonsági kapcsolók költségoptimalizált biztonsági megoldást kínálnak. A sorozatba tartozó biztonsági kapcsolók a bevált mágneses kapcsolási elvet alkalmazzák a mozgó bontó védelmi berendezések felügyeletére, és egyszerűen telepíthetők.
PSR-MIS-RL-S-NONC-C-3,0PVC
-
Biztonsági kapcsoló érzékelő
1533191
Érintés nélküli biztonsági kapcsoló, érzékelő, 4. kategória, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061) szintig, 4. kialakítás (EN ISO 14119), alacsony kódolási fokozat, 1 NO/1 NC érintkező, lapos felépítés, 3 m hosszú nyitott PVC kábel
Termékrészletek
cETL
Engedély azonosítója: Industrial componentFunctional Safety
Engedély azonosítója: Z1002942900060Rev.00Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Költségoptimalizált biztonsági kapcsoló
Bevált mágneses kapcsolási elv
Lapos felépítés
Standard és megerősített kezelőalkatrésszel használható
Rugalmas csatlakoztatás a nyitott vezetékvég révén
Tartozékként távtartó lapok kaphatók ferrites anyagokra történő felszereléshez