PSR-MIS-C-S-NONO-C-3,0PVC - Biztonsági kapcsoló érzékelő
1532481

Érintés nélküli biztonsági kapcsoló, érzékelő, 4. kategória, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061) szintig, 4. kialakítás (EN ISO 14119), alacsony kódolási fokozat, 2 NO érintkező, kerek felépítés, 3 m hosszú nyitott PVC kábel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Költségoptimalizált biztonsági kapcsoló
Bevált mágneses kapcsolási elv
Kerek felépítés
Standard és megerősített kezelőalkatrésszel használható
Rugalmas csatlakoztatás a nyitott vezetékvég révén