PSR-MIS-C-S-NONC-M8-4P - Biztonsági kapcsoló érzékelő
1533269

Érintés nélküli biztonsági kapcsoló, érzékelő, 4. kategória, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061) szintig, 4. kialakítás (EN ISO 14119), alacsony kódolási fokozat, 1 NO/1 NC érintkező, kerek felépítés, 4 pólusú M8-as dugaszolható csatlakozó

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Költségoptimalizált biztonsági kapcsoló
Bevált mágneses kapcsolási elv
Kerek felépítés
Standard és megerősített kezelőalkatrésszel használható
M8-as csatlakozástechnika