Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Berendezésjelölés
A berendezések egyértelmű jelölése segít megelőzni a kezelési hibákat, és megkönnyíti a tájékozódást: ez a munkabiztonság miatt lényeges. A tudnivalókat és biztonsági utasításokat tartalmazó táblák fontos információt szolgáltatnak a berendezés üzemeltetéséhez, javításához, szervizeléséhez és karbantartáshoz. A Phoenix Contact jelölőanyagai megfelelnek a szakszerű berendezésjelöléssel szemben támasztott törvényi követelményeknek.
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Jelölőtábla átfolyó anyagokhoz, központi lyukkal, a műanyag terpesztőszegeccsel történő kiegészítő rögzítéshez, a CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) és CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) tartókhoz, a DIN 2403 szerint
Önnek nyújtott előnyök
- Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
- Használatra kész címkék és nyomtatással jelölhető anyagok
- Kiváló ellenálló képesség a környezeti hatásokkal szemben, ami lehetővé teszi a berendezések hosszú távú biztonságos jelölését
Figyelmeztető tábla
Figyelmeztető táblák
A figyelmeztető táblák a berendezéseken és üzemekben található veszélyes helyek jelölésére szolgálnak. A nagyon hajlékony, lágy PVC jelölőcímkéket használatra kész kivitelben, vagy feliratozás nélkül rendelheti meg.
Tiltótábla
Tiltótáblák
A tiltótáblák megtiltják az olyan tevékenységeket, amelyek veszélyt idézhetnek elő. Három különböző kivitel rendelhető. A felirattal ellátott és a felirat nélküli változatok lefedik az összes alkalmazási esetet, és lehetővé teszik a lehető legnagyobb rugalmasságot.
Utasító jelzés
Utasító jelzések
Az utasító jelzések egy bizonyos magatartásmódot írnak elő, és a munkahelyi balesetek megelőzésében használatosak. Ezeket előre feliratozva, vagy feliratozás nélkül kapja meg a figyelmeztetések egyéni elkészítéséhez.
Veszélyesanyag-címke
Veszélyes anyagokra figyelmeztető címkék
A veszélyes anyagokat jelző címkék a csővezeték-jelölők kiegészítő jelölésére szolgálnak, ha a csővezetékek a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet által veszélyesnek minősített anyagot szállítanak. Ezek előre feliratozva vagy feliratozás nélküli kivitelben kaphatók.
Csővezeték-jelölők
Csővezeték-jelölők
A csővezeték-jelölők folyadékok, ill. gázok azonosítására szolgálnak. A színesen előnyomott csővezeték-jelölők lehetővé teszik a csővezetékek DIN 2403 szerinti egyedi jelölését.
Tűzjelző berendezések tájékoztató címkéinek felragasztása
Tűzjelző berendezések tájékoztató címkéi
A tűzjelző berendezések jelölésére szolgáló öntapadó címkék feladata az adott tűzjelző berendezés azonosítása. A nagyon hajlékony PVC jelölőcímkék előre feliratozott, vagy feliratozás nélküli változatokban rendelhetők.
Vészleállító gombok jelölései
Vészleállító gombok jelölései
A vészleállító gombok jól látható jelölése kötelező a gépekre vonatkozó irányelv szerint. Erre a célra feliratozott vagy feliratozás nélküli kártya formátumú jelölőcímkék kaphatók.
Mágneses címke
Mágneses címkék
A mágneses címkék abban az esetben nyújtanak rugalmas megoldást, amikor nincs szükség tartós jelölésre. Ezek gyorsan elhelyezhetők a fémes felületeken, és ugyanilyen gyorsan el is távolíthatók onnan. A PMM mágneses címkék három színben kaphatók.