UMK-2KS40/AI16/RS/K-MT/SO241
-
Bemeneti modul
2319650
16 csatornás analóg bemeneti modul csavaros csatlakozással és beépített késes leválasztó funkcióval. A redundáns alkalmazás lehetséges. A Yokogawa SAI 143 kártyához alkalmas.
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 30 V DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 100 mA |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Méretezési lökőfeszültség | Alapszigetelés |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Megfelelő I/O kártya | SAI143 |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Pólusszám | 32 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 40 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 169 mm |
| Magasság | 78 mm |
| Mélység | 60 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2319650 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK2AZZ |
| GTIN | 4046356447133 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 365 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 365 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904653
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51