ME 22,5 OT-3MSTBO BU - Készülékház felső része
1161796

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része alapsávval ellátott dugaszolható csatlakozókhoz, szélesség: 22,6 mm, magasság: 102 mm, mélység: 60,15 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel