ME 17,5 OT-MKDSO RD - Készülékház felső része
2853048

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri kapcsokhoz, szélesség: 17,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: vörös (hasonló RAL 3001)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel