EH 22,5 F-C SS/ABS-PC BK9005 - Készülékház felső része
1074972

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, lapos kialakítás, egyoldali csatlakoztató nyílás, egyoldali csatlakoztató nyílással, szélesség: 22,6 mm, magasság: 75,26 mm, mélység: 36,95 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva