ME 45 UTG/FE1 GN - Készülékház alsórész
2279460

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és FE érintkezővel, magas kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 45,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel