ME 22,5 F-UT BUS/ 5 GN - Készülékház alsórész
2735975

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, lapos kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 84,8 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021), keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 5, Buszcsatlakozó: 5 párhuzamos érintkező

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel