EG 90-GP/ABS GN - Készülékház alsórész
2764315

Beépíthető készülékház, Készülékház alsó része, rögzítőlábbal és oldalsó fedéllel ellátott vizsgálónyílással, szellőzőrés nélkül, szélesség: 90 mm, magasság: 75 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés