SACCBP-FSD-4P-M16-937/0,3 SCO
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1420814
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Buszvezeték, kábelhossz: 0,3 m
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Szerelési mód | Fal mögötti szerelés (M16 x 1,5) |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Alkalmazás | Adatok |
Pólusszám | 4 |
Kódolás | D |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV AC |
UN névleges feszültség | 250 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Buszvezeték |
Érintkezőtípus | Aljzat |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Fej reteszelési mód | SPEEDCON |
Kódolás | D |
2. csatlakozás | |
Fej felépítése | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 0,3 m |
PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 70 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jelsebesség | 75 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 1,00 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 40 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 73 dB (1 MHz-en) |
70 dB (4 MHz-nél) | |
65 dB (10 MHz esetén) | |
57 dB (31,5 MHz-nél) | |
52 dB (62,5 MHz-nél) | |
48 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 25 dB (4 MHz-nél) |
30 dB (10 MHz esetén) | |
30 dB (31,5 MHz-nél) | |
30 dB (62,5 MHz-nél) | |
28 dB (100 MHz esetén) | |
Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 78 dB (1 MHz-en) |
77 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (31,5 MHz-nél) | |
56 dB (62,5 MHz-nél) | |
48 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 2 dB (1 MHz-en) |
4,4 dB (4 MHz-nél) | |
7,4 dB (10 MHz esetén) | |
14 dB (31,5 MHz-nél) | |
20 dB (62,5 MHz-nél) | |
26 dB (100 MHz esetén) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -25 °C ... 90 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 (dugaszolt állapotban) |
IP67 (dugaszolt állapotban) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Cikkszám | 1420814 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCED |
Termékkulcs | ABQDGI |
GTIN | 4055626248653 |
Tömeg/db (csomagolással) | 41,985 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 41,985 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | bf150e25-17a9-4e49-a7aa-1a0944236e72 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51