SACCBP-FSD-4CON-M16/5,0-933SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1402474

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, PVC, zöld RAL 6018, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Buszvezeték, kábelhossz: 5 m, 0,34 mm2, PROFINET, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek