SACCBP-FSD-4CON-M16/0,2-933SCOX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239580

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, PVC, zöld RAL 6018, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Buszvezeték, kábelhossz: 0,2 m, 0,34 mm2, PROFINET, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek