SACCBP-FS-M16/2,0-920+EMV-N - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1444704

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 2 m, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek