SACC-SQ-M12FSB-5CON-25F/0,5X
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1239720
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Általános adatok | Érintkező csatlakoztatási módja: krimpelhető csatlakozó |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 4 Nm (Szerelési oldal) |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Alkalmazás | Jel |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | B |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Anyag Kiöntőmassza | PUR (kiöntött) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FKM |
Fogantyútest anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Méretezési átütési szilárdság | 1,5 kV |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 60 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Max. érellenállás | 57,6 mΩ/m |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Külön erek |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 4 Nm (Szerelési oldal) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | B |
2. csatlakozás | |
Fej felépítése | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 0,5 m |
Vezetéktípus | TPE sodrat |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,2 mm ±0,07 mm |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, szürke |
Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Érszigetelés anyaga | TPE |
Szigetelés vastagsága | 0,21 mm (Érszigetelés) |
Vezeték néveleges feszültsége | 300 V |
Vezeték vizsgálófeszültsége | 2000 V AC |
Vezeték-ellenállás | ≤ 57,6 mΩ/m |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 20 MΩ*km |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Cikkszám | 1239720 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCDD |
Termékkulcs | ABQCFD |
GTIN | 4063151395827 |
Tömeg/db (csomagolással) | 27,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 26,114 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51