SACC-SQ-M12FS-8CON-20-L180X
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1238782
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Hullámforrasztás, 0,25 mm2, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét