SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1400563
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 1 m, kábeltömszelence M16 x 1,5, 0,25 mm2, TPE sodrat, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238656