SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250X
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1238656
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Univerzális, 8-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 0,25 mm2, TPE sodrat, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával