SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5 - Beépíthető dugaszcsatlakozó
1501579

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 5 pólusú, M12, A-kódolású, fal előtti /csavaros szerelés M16-os menettel, 0,5 m TPE érvezetékkel, 5 x 0,34 mm2

Termékrészletek







Kompatibilis termékek