SACC-E-FS-4CON-M16/1,5 SCO - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1403364

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 1,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét