SACC-CIP-M8MS-4P SMD SH R32X - Érintkezőtartó
1308283

Érintkezőtartó, 4-pólusú, Csap, egyenes, M8, A-kódolás, SMD reflow, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
Opcionális árnyékoló bekötés és készüléktömítés nem dugaszolt állapotban