SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCOX - Érintkezőtartó
1239628

Érintkezőtartó, 4-pólusú, Csap, derékszögű, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Hullámforrasztás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban