TW 95/ 5-CL - Átvezetőkapocs
1708756

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: T-LOX könyökemelős csatlakozó, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 5, terhelőáram: 232 A, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 149 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az emelőkaros megoldással nagy átmérőjű vezetők időtakarékosan és könnyedén csatlakoztathatók
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A 90°-ban nyitott befogótérbe kényelmesen befordítható a vezető
Gyors, szerszám nélküli rögzítés a ház falán rögzítőékkel