ZB 18 CUS
-
Jelölőcsík
0824947
Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 17,4 mm, szövegmező szélessége: 10,5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas