TW 95/ 4-CL - Átvezetőkapocs
1708755

Piktogram keresztmetszet 95 mm2
Piktogram csatlakozási mód T-LOX könyökemelős csatlakozó
Piktogram csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: T-LOX könyökemelős csatlakozó, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 4, terhelőáram: 232 A, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 123 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az emelőkaros megoldással nagy átmérőjű vezetők időtakarékosan és könnyedén csatlakoztathatók
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A 90°-ban nyitott befogótérbe kényelmesen befordítható a vezető
Gyors, szerszám nélküli rögzítés a ház falán rögzítőékkel