cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20160914Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 200 A | 4 - 3/0 |
VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40045667Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 232 A | 25 - 95 |