PWO 16-UW - Átvezetőkapocs
1844387

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 76 A, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 45 °, szélesség: 12 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé