cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20150120| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Push-lock csatlakozás, Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 4, terhelőáram: 41 A, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 16 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szélesség: 64,4 mm, szín: szürke
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||