CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 30 A | 22 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19870911Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 2169260.01Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 32 A | - 4 |