cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19870911| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 4 | ||
Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 1, terhelőáram: 76 A, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 25 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szélesség: 12 mm, szín: szürke
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 4 | ||