DFK/DP-4,8 - Átvezetőkapocs
0708030

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 18 A, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 90 °, szélesség: 6 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon